Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800372 - WMS 38,1 (60X60)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800372
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800372
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 12,7 ... 38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS 38,1 (60X60)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356626415
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
60 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
1.138 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
250
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
12.700 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
38.100 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
38.100 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
12.700 mm
AAG082
Schrumpfrate
3:1
AAO663
GTIN
4046356626415
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 12,7 ... 38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS 38,1 (60X60)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft