Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800556:M - PMH 3:GROSSBUCHSTABEN M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800556:M
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800556:M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMH 3:GROSSBUCHSTABEN M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918490997
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
4.200 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
6.600 mm
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ233
Bedruckung
Letters
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Ethylenvinylacetat (EVA)
BAC732
min. Kabeldurchmesser
5 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
9 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
9 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
5 mm
AAO663
GTIN
4017918490997
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterbezeichnungshülse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
PMH 3:GROSSBUCHSTABEN M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft