Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803928 - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803928
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803928
DESCSHORT
Description short
Gaine thermorétractable
DESCLONG
Description long
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 6,1 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626212081
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
9.100 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.046 kg
AAZ234
Marking process
thermo transfer
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
2.400 mm
AAG172
max. cable diameter
4.800 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
4.800 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.400 mm
AAG082
shrink rate
2:1
AAO663
GTIN
4055626212081
AAW338
Manufacturer product designation
Gaine thermorétractable
AAO057
Product type
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
96121010
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !