PHOENIX CONTACT 0803928
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/28/11/02/0803928.prj},{NB=0803928},{MANUID=0803928},{BAF016=9.100},{AAF040=0.046},{BAC732=2.400},{AAG172=4.800},{BAC624=4.800},{BAC708=2.400},{AAO663=4055626212081},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=96121010},{DESCSHORT=Shrink sleeve},{DESCLONG=Shrink sleeve, Roll, white/black, unlabeled, can be labeled with: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, mounting type: slide-on, cable diameter range: 2.4 ... 4.8 mm, lettering field size: continuous x 6.1 mm},{MANUTYPEDESC=MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK},{PREVIEW=../../../_pool_/68/72/88819_2000_int_04.png},{INTNO=4055626212081},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAA351=White}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
0803928 - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
Bill of material
PHOENIX CONTACT 0803928
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803928
DESCSHORT
Short Description
Shrink sleeve
DESCLONG
Long Description
Shrink sleeve, Roll, white/black, unlabeled, can be labeled with: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, mounting type: slide-on, cable diameter range: 2.4 ... 4.8 mm, lettering field size: continuous x 6.1 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626212081
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAF016
width
9.100
mm
BAA351
color
White
BAG640
Assembly type
plug in module
AAF040
net weight
0.046
kg
AAZ234
Marking process
thermo transfer
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
Without halogens
Yes
BAB664
material
Polyolefine
AAZ224
UV resistance
Test passed
BAC732
Min. cable diameter
2.400
mm
AAG172
max. cable diameter
4.800
mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
Max. diameter of conductors
4.800
mm
BAC708
Min. diameter of conductors
2.400
mm
AAG082
shrink rate
2:1
AAO663
GTIN
4055626212081
AAW338
Manufacturer product designation
Shrink sleeve
AAO057
Product type
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
96121010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청