Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803931 - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803931
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803931
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkeretikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626212111
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
18 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.078 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Vinyl polymer
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
0 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
3 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0 mm
AAO663
GTIN
4055626212111
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarkeretikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft