Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0817248 - WMT 5,5 (15X8)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0817248
MANUID
Product number of the Manufacturer
0817248
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ... 5,5 mm, surface utile: 15 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 4000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMT 5,5 (15X8)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356125710
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
8 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
34.400 mm
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.715 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
4000
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
4 mm
AAG172
max. cable diameter
5.500 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
5.500 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
4 mm
AAO663
GTIN
4046356125710
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ... 5,5 mm, surface utile: 15 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 4000
AAO057
Product type
WMT 5,5 (15X8)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !