Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0817316 - WMTB (35X15)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0817316
MANUID
Product number of the Manufacturer
0817316
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 136 mm, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 35 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1700
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMTB (35X15)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356125741
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
15 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.614 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1700
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
0.500 mm
AAG172
max. cable diameter
6 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
0.500 mm
AAO663
GTIN
4046356125741
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 136 mm, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 35 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1700
AAO057
Product type
WMTB (35X15)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !