Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0823724 - UC-WMC 7,5 (30X8) OG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0823724
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0823724
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-WMC 7,5 (30X8) OG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356336017
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAF016
Breite
8 mm
BAA351
Farbe
orange
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
6
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
5 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7.500 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
7.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
5 mm
AAO663
GTIN
4046356336017
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-WMC 7,5 (30X8) OG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen