Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824894 - WML 18 (12X12)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824894
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824894
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 18 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 12 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 18 (12X12)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356358170
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
12 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3.800 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
18 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
18 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
3.800 mm
AAO663
GTIN
4046356358170
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 18 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 12 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 18 (12X12)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part