Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824929 - WMT 4,2 (15X6)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824929
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824929
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3 ... 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMT 4,2 (15X6)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356358828
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
6 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.200 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
4.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
3 mm
AAO663
GTIN
4046356358828
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3 ... 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMT 4,2 (15X6)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft