Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0826608 - SD-WMTB (111X10) VA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0826608
MANUID
Product number of the Manufacturer
0826608
DESCSHORT
Description short
Support pour manchon de repérage pour conducteur
DESCLONG
Description long
Support pour manchon de repérage pour conducteur, argenté, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 16 mm, surface utile: 111 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SD-WMTB (111X10) VA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356413978
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
10 mm
BAA351
couleur
Silver
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.003 kg
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Stainless steel
BAC732
diamètre minimum du câble
10 mm
AAG172
max. cable diameter
16 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
305 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
10 mm
AAO663
GTIN
4046356413978
AAW338
Manufacturer product designation
Support pour manchon de repérage pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Support pour manchon de repérage pour conducteur, argenté, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 16 mm, surface utile: 111 x 10 mm
AAO057
Product type
SD-WMTB (111X10) VA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
83100000
COO
Country of origin
SE
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
Aucune action possible avec ce composant !