Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828493 - KMV CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828493
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828493
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Edelstahlschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 63 mm, Schriftfeldgröße: 65 x 19 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KMV CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356512640
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
38
BAF016
Breite
19 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAA018
Länge
89 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Edelstahl
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
63 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
63 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1 mm
AAO663
GTIN
4046356512640
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Edelstahlschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 63 mm, Schriftfeldgröße: 65 x 19 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
KMV CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft