Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828493 - KMV CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828493
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828493
DESCSHORT
Description short
Étiquette en acier inox
DESCLONG
Description long
Étiquette en acier inox, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm, surface utile: 65 x 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KMV CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356512640
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
38
BAF016
Largeur
19 mm
BAA351
couleur
Silver
BAA018
longueur
89 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.003 kg
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Stainless steel
BAC732
diamètre minimum du câble
1 mm
AAG172
max. cable diameter
63 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
63 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1 mm
AAO663
GTIN
4046356512640
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette en acier inox
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette en acier inox, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm, surface utile: 65 x 19 mm
AAO057
Product type
KMV CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !