Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828570 - UCT-WMS 3,2 (12X4)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828570
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828570
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 55
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMS 3,2 (12X4)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356519670
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
4.300 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.013 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
55
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.500 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.500 mm
AAO663
GTIN
4046356519670
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterbezeichnungshülse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 55
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMS 3,2 (12X4)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
8
QUANTITYINT
Mengenstaffel
8
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    0816249 - EMT (15X4)R RD
    Thermokon
    NOVOS Touch - Raumbediengerät
    PHOENIX CONTACT
    0832106 - UCT-WMCO 6,1 (23X8)
    PHOENIX CONTACT
    0817280 - EMT (29X8)R YE
    PHOENIX CONTACT
    1014063 - PATG HF 4/12
    PHOENIX CONTACT
    1014048 - PATG HF 1/23
    PHOENIX CONTACT
    0822479 - PATG 4/30
    PHOENIX CONTACT
    1013562 - LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT
    PHOENIX CONTACT
    0832107 - UCT-WMCO 6,8 (23X8)
    PHOENIX CONTACT
    1005305 - KMK 4
    PHOENIX CONTACT
    0831204 - UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE
    PHOENIX CONTACT
    0821153 - UC-WMT (30X4) BU
    PHOENIX CONTACT
    0830720 - KMK HP (25X6)
    Thermokon
    NOVOS 5 x - Raumbediengerät
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen