Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830691 - WML 7,5 (25X13)A4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830691
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830691
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkeretikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 7,5 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 49
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 7,5 (25X13)A4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718769
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
25 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
31.750 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
AAZ234
Markierverfahren
Office laser printing
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
49
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7.500 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
7.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
AAO663
GTIN
4046356718769
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarkeretikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 7,5 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 49
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 7,5 (25X13)A4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part