Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830693 - WML 14 (25X19)A4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830693
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830693
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkeretikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 28
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 14 (25X19)A4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718783
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
25 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
AAZ234
Markierverfahren
Office laser printing
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
28
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
5 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
14 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
14 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
5 mm
AAO663
GTIN
4046356718783
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarkeretikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 28
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 14 (25X19)A4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft