Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830832 - WML HF 14(25X19)R YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830832
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830832
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 6 ... 14,1 mm, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WML HF 14(25X19)R YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356800877
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
25.400 mm
BAA351
couleur
yellow
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.002 kg
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyethylene (PE)
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
6 mm
AAG172
max. cable diameter
14 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
14 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
6 mm
AAO663
GTIN
4046356800877
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 6 ... 14,1 mm, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm
AAO057
Product type
WML HF 14(25X19)R YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !