Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831212 - UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831212
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831212
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarkierung, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626006925
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
4 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
32
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.900 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.900 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2 mm
AAO663
GTIN
4055626006925
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarkierung, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL