Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831502 - LS-WMTB-AL (60X15)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831502
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831502
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-WMTB-AL (60X15)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356924764
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
15 mm
BAA351
couleur
aluminum color
BAA018
longueur
78 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.079 kg
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Aluminum label
AAZ230
Number of units per delivery form
16
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAG172
max. cable diameter
4.600 mm
AAO663
GTIN
4046356924764
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16
AAO057
Product type
LS-WMTB-AL (60X15)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !