Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0832104 - UCT-WMCO 4,7 (23X4)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0832104
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0832104
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarkierung, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 4,1 ... 4,7 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMCO 4,7 (23X4)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626258638
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
4 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
18
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4.100 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.700 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
4.700 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4.100 mm
AAO663
GTIN
4055626258638
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarkierung, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 4,1 ... 4,7 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMCO 4,7 (23X4)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
6
QUANTITYINT
Mengenstaffel
6
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen