Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1013562 - LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1013562
MANUID
Product number of the Manufacturer
1013562
DESCSHORT
Description short
Manchon de repérage pour conducteur
DESCLONG
Description long
Manchon de repérage pour conducteur, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,5 ... 4,7 mm, surface utile: 5,5 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 10
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918013844
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
plug in module
BAF016
Largeur
6 mm
BAA020
hauteur
10.500 mm
BAB577
profondeur
6.950 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
10.500 mm
AAZ232
Height label space
5.600 mm
AAZ234
Marking process
Plotter
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
10
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
BAC732
diamètre minimum du câble
2.500 mm
AAG172
max. cable diameter
4.700 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
4.700 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.500 mm
AAO663
GTIN
4017918013844
AAW338
Manufacturer product designation
Manchon de repérage pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Manchon de repérage pour conducteur, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,5 ... 4,7 mm, surface utile: 5,5 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 10
AAO057
Product type
LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE