Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1116191 - MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1116191
MANUID
Product number of the Manufacturer
1116191
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2 ... 3,5 mm, surface utile: 14,2 mm x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 338
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151041632
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
31.400 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.061 kg
AAZ234
Marking process
thermo transfer
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
338
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
2 mm
AAG172
max. cable diameter
3.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
3.500 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2 mm
AAO663
GTIN
4063151041632
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2 ... 3,5 mm, surface utile: 14,2 mm x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 338
AAO057
Product type
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
96121010
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !