Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1199676 - E-WML 8 (51X13)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1199676
MANUID
Product number of the Manufacturer
1199676
DESCSHORT
Description short
Étiquette d'enroulement de câble
DESCLONG
Description long
Étiquette d'enroulement de câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 4 ... 8,1 mm, surface utile: 50,8 x 12,7 mm, Nombre d'étiquettes: 4000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WML 8 (51X13)R
INTNO
GTIN-Code
4063151262839
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39191012
COO
Country of origin
FR
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
Aucune action possible avec ce composant !