Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1199685 - E-WML 16 (51X19)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1199685
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1199685
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelwickeletikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 8,1 ... 16,2 mm, Schriftfeldgröße: 50,8 x 19,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2250
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E-WML 16 (51X19)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151262921
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
50.800 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
70 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
1.619 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
2250
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
8.100 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
16 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
8.100 mm
AAO663
GTIN
4063151262921
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelwickeletikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 8,1 ... 16,2 mm, Schriftfeldgröße: 50,8 x 19,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2250
AAO057
Herstellerprodukttyp
E-WML 16 (51X19)R
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1199685
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39191012
COO
Herstellerland
FR
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft