Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1221575 - E-WMS 4,8 (EX9)RL YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1221575
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1221575
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 1,6 ... 4,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 9 x (min. 15 ... max. 51) mm, Rollenlänge: 120 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E-WMS 4,8 (EX9)RL YE
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151310233
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft