Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1221575 - E-WMS 4,8 (EX9)RL YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1221575
MANUID
Product number of the Manufacturer
1221575
DESCSHORT
Description short
Gaine thermorétractable
DESCLONG
Description long
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 1,6 ... 4,5 mm, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: 9 x (min. 15 ... max. 51) mm, longueur de rouleau: 120 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WMS 4,8 (EX9)RL YE
INTNO
GTIN-Code
4063151310233
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39173200
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !