Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1221591 - E-WMS 9,5 (EX16)RL
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1221591
MANUID
Product number of the Manufacturer
1221591
DESCSHORT
Description short
Guaina termoretraibile
DESCLONG
Description long
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 8,5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 16 x (min. 15 ... max. 51) mm, lungh. nastro: 80 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WMS 9,5 (EX16)RL
INTNO
GTIN-Code
4063151310042
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
39173200
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte