PHOENIX CONTACT 1221591
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/28/11/02/1221591.prj},{NB=1221591},{MANUID=1221591},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=39173200},{DESCSHORT=Shrink sleeve},{DESCLONG=Shrink sleeve, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), mounting type: slide-on, cable diameter range (automated processing): 3.2 ... 8.5 mm, cable diameter range: 3.2 ... 9.5 mm, lettering field size: 16 x (min. 15 ... max. 51) mm, roll length: 80 m},{MANUTYPEDESC=E-WMS 9,5 (EX16)RL},{INTNO=4063151310042},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62},{DEEPLINK_FRA=http://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221591/pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1221591 - E-WMS 9,5 (EX16)RL
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1221591
MANUID
Product number of the Manufacturer
1221591
DESCSHORT
Short Description
Shrink sleeve
DESCLONG
Long Description
Shrink sleeve, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), mounting type: slide-on, cable diameter range (automated processing): 3.2 ... 8.5 mm, cable diameter range: 3.2 ... 9.5 mm, lettering field size: 16 x (min. 15 ... max. 51) mm, roll length: 80 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WMS 9,5 (EX16)RL
INTNO
International product number
4063151310042
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39173200
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청