Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1255591 - WMTB HF-D (30X10)R BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1255591
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1255591
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Detektierbarer Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Detektierbarer Kabelmarker, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMTB HF-D (30X10)R BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151363307
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
82
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
blau
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.971 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4063151363307
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Detektierbarer Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Detektierbarer Kabelmarker, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMTB HF-D (30X10)R BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39204910
COO
Herstellerland
DK
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft