Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1257254 - UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1257254
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1257254
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarkierung, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 5,4 ... 6,1 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151365226
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
18
BAD656
halogenfrei
Ja
BAC732
min. Kabeldurchmesser
5.400 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
6.100 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
5.400 mm
AAO663
GTIN
4063151365226
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarkierung, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 5,4 ... 6,1 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL