Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1369827 - WMTB HF (30X10)R YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1369827
MANUID
Product number of the Manufacturer
1369827
DESCSHORT
Description short
Segnacavi
DESCLONG
Description long
Segnacavi, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMTB HF (30X10)R YE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151726195
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAF016
larghezza
10 mm
BAC140
classe di infiammabilità
V2 (0,75 mm Wandstärke)
BAA351
colore
yellow
BAA018
lunghezza
30 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.742 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
PUR
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
45 %
AAQ341
max. storage temperature
10 °C
AAQ342
min. storage temperature
10 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
45 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
45 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
45 %
AAG172
max. cable diameter
6 mm
AAO663
codice EAN
4063151726195
AAW338
Manufacturer product designation
Segnacavi
AAU734
Manufacturer product description
Segnacavi, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000
AAO057
Product type
WMTB HF (30X10)R YE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1369827
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39204910
COO
Country of origin
DK