Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1525868 - WMTB HF-HP (40X12)R OG
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1525868
MANUID
Product number of the Manufacturer
1525868
DESCSHORT
Description short
Segnacavi
DESCLONG
Description long
Segnacavi, Rotolo, arancione, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 40 x 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMTB HF-HP (40X12)R OG
INTNO
GTIN-Code
4063151994174
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
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
39204910
COO
Country of origin
DK
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte