Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800338 - EML-HT (50X10)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800338
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800338
DESCSHORT
Description short
Etiquette haute température
DESCLONG
Description long
Etiquette haute température, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 50 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML-HT (50X10)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356579643
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
longueur
10 mm
BAF016
Largeur
50 mm
AAF040
poids net
0.245 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Acrylate
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356579643
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette haute température
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette haute température, pour imprimante à transfert thermique, résistante 60 s jusqu'à 300 °C
AAO057
Product type
EML-HT (50X10)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !