Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0801493 - UCT-EM (6X10)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0801493
MANUID
Product number of the Manufacturer
0801493
DESCSHORT
Description short
Etiquettes à encliqueter
DESCLONG
Description long
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 6 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 54
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-EM (6X10)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356673419
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
5.850 mm
BAF016
Largeur
10.35 mm
BAA020
hauteur
5.85 mm
BAB577
profondeur
4.150 mm
AAF040
poids net
0.013 kg
AAZ231
Width label space
9.566 mm
AAZ232
Height label space
5.466 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
54
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ223
Smudge resistance
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356673419
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquettes à encliqueter
AAU734
Manufacturer product description
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 6 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 54
AAO057
Product type
UCT-EM (6X10)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL