Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0801578 - UCT-EM (12X6) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0801578
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0801578
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einrastschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
UniCard-Matte, zur Beschriftung von Geräten anderer Hersteller, Übersichtstabelle siehe Download Bereich, beschriftet nach Kundenangaben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-EM (12X6) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356683272
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
6 mm
BAF016
Breite
11.9 mm
BAA020
Höhe
6.500 mm
BAB577
Tiefe
4.650 mm
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
AAZ231
Textfeldbreite
11.520 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.120 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
30
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356683272
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einrastschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
UniCard-Matte, zur Beschriftung von Geräten anderer Hersteller, Übersichtstabelle siehe Download Bereich, beschriftet nach Kundenangaben
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-EM (12X6) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL