Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0802695 - EMLP (EX30)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0802695
MANUID
Product number of the Manufacturer
0802695
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20000 x 30 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP (EX30)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356791793
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
20000 mm
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
30 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
30 mm
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356791793
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20000 x 30 mm
AAO057
Product type
EMLP (EX30)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL