Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0802731 - EMLP (65X25)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0802731
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0802731
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 65 x 25 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLP (65X25)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356845908
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
25 mm
BAF016
Breite
65 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356845908
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 65 x 25 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLP (65X25)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft