Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803387 - EML-RS (45,7X45,7)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803387
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803387
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 45,7 x 45,7 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML-RS (45,7X45,7)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626048543
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
longueur
45.700 mm
BAF016
Largeur
45.7 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
250
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAO663
GTIN
4055626048543
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette, bobine, blanche, sans inscription, inscriptible avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, type de montage : coller / insérer,
AAO057
Product type
EML-RS (45,7X45,7)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39207380
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !