Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803826 - US-EML-RS (45,7X45,7) SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803826
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803826
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 45,7 x 45,7 mm, Nombre d'étiquettes: 4
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EML-RS (45,7X45,7) SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626172552
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAA018
longueur
45.700 mm
BAF016
Largeur
45.7 mm
AAF040
poids net
0.006 kg
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
4
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAO663
GTIN
4055626172552
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 45,7 x 45,7 mm, Nombre d'étiquettes: 4
AAO057
Product type
US-EML-RS (45,7X45,7) SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !