Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804528 - EMLC (17,5X8)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804528
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804528
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gewebeetikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLC (17,5X8)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626405698
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
17.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.178 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
2500
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAO663
GTIN
4055626405698
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gewebeetikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLC (17,5X8)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft