Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0806482 - GPK/SK 610X610X0,8 SR/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0806482
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0806482
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurplatte, Platte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 610 x 610 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPK/SK 610X610X0,8 SR/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918138561
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
610 mm
BAF016
Breite
610 mm
BAA020
Höhe
0.800 mm
AAF040
Nettogewicht
0.511 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAH043
Lieferform
Plate
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4017918138561
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurplatte, Platte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 610 x 610 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPK/SK 610X610X0,8 SR/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft