Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0806880 - GPE 27X12,5 SR/R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0806880
MANUID
Product number of the Manufacturer
0806880
DESCSHORT
Description short
Matériau de gravure
DESCLONG
Description long
Matériau de gravure, Planche, argenté, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 42
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPE 27X12,5 SR/R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918144999
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAA018
longueur
12.500 mm
BAF016
Largeur
27 mm
BAA020
hauteur
12.500 mm
AAF040
poids net
0.018 kg
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
42
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
TRANSPLY-ABS
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4017918144999
AAW338
Manufacturer product designation
Matériau de gravure
AAU734
Manufacturer product description
Matériau de gravure, Planche, argenté, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 42
AAO057
Product type
GPE 27X12,5 SR/R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !