Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0811406 - GPA 610X610X0,8...
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0811406
MANUID
Product number of the Manufacturer
0811406
DESCSHORT
Description short
Plaque de gravure pour application à l'extérieur
DESCLONG
Description long
Plaque de gravure pour application à l'extérieur, Plaque, argent, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: visser, riveter, surface utile: 610 x 610 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPA 610X610X0,8...
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918906474
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
610 mm
BAF016
Largeur
610 mm
BAA020
hauteur
0.800 mm
AAF040
poids net
0.370 kg
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAH043
type of delivery
Plate
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
ABS
AAO663
GTIN
4017918906474
AAW338
Manufacturer product designation
Plaque de gravure pour application à l'extérieur
AAU734
Manufacturer product description
Plaque de gravage pour application à l'extérieur, épaisseur : 0,8 mm, longueur : 610 mm, largeur : 610 mm, plaque de gravage
AAO057
Product type
GPA 610X610X0,8...
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39205100
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !