Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0811794 - GPEG SO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0811794
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0811794
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurmaterial, Matte, nach Kundenwunsch, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 293 x 277 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPEG SO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918929688
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
280 mm
BAF016
Breite
300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.152 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
ABS
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4017918929688
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurmaterial, Matte, nach Kundenwunsch, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 293 x 277 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPEG SO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft