Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0811794 - GPEG SO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0811794
MANUID
Product number of the Manufacturer
0811794
DESCSHORT
Description short
Matériau de gravure
DESCLONG
Description long
Matériau de gravure, Planche, selon les indications du client, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 293 x 277 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPEG SO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918929688
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
280 mm
BAF016
Largeur
300 mm
AAF040
poids net
0.152 kg
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
ABS
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4017918929688
AAW338
Manufacturer product designation
Matériau de gravure
AAU734
Manufacturer product description
Matériau de gravure, Planche, selon les indications du client, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 293 x 277 mm
AAO057
Product type
GPEG SO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !