Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0814652 - GPA/SK 296X200X0,8 ...
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0814652
MANUID
Product number of the Manufacturer
0814652
DESCSHORT
Description short
Plaque de gravure pour application à l'extérieur
DESCLONG
Description long
Plaque de gravure pour application à l'extérieur, Plaque, selon les indications du client, impression selon les indications du client, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 296 x 200 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPA/SK 296X200X0,8 ...
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918978471
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
200 mm
BAF016
Largeur
296 mm
AAF040
poids net
0.069 kg
AAZ234
Marking process
Engraving
AAH043
type of delivery
Plate
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
AAO663
GTIN
4017918978471
AAW338
Manufacturer product designation
Plaque de gravure pour application à l'extérieur
AAU734
Manufacturer product description
Plaque de gravure pour application à l'extérieur, Plaque, selon les indications du client, impression selon les indications du client, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 296 x 200 mm
AAO057
Product type
GPA/SK 296X200X0,8 ...
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
12
QUANTITYINT
Quantity Scale
12
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !