Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824230 - BMK 19X11 YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824230
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824230
DESCSHORT
Description short
Feuille d'étiquettes en tissu
DESCLONG
Description long
Feuille d'étiquettes en tissu, à commander : feuille à feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 19 x 11 mm, Nombre d'étiquettes: 198
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BMK 19X11 YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356351089
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
11 mm
BAF016
Largeur
19 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ234
Marking process
Plotter
AAZ230
Number of units per delivery form
198
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester foil
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356351089
AAW338
Manufacturer product designation
Feuille d'étiquettes en tissu
AAU734
Manufacturer product description
Feuille d'étiquettes en tissu, à commander : feuille à feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 19 x 11 mm, Nombre d'étiquettes: 198
AAO057
Product type
BMK 19X11 YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !