Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824250 - BMKL 25X12 WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824250
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824250
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 147
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMKL 25X12 WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356351256
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
12 mm
BAF016
Breite
25 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ234
Markierverfahren
Office laser printing
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
147
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAO663
GTIN
4046356351256
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikettenbogen DIN-A4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 147
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMKL 25X12 WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft