Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824372 - EMLP 32 (38X14) BK CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824372
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824372
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique avec perçage
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique avec perçage, à commander : sous forme de carte, noir, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 38 x 14 mm, Nombre d'étiquettes: 6
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP 32 (38X14) BK CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356352482
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
50 mm
BAF016
Largeur
38 mm
AAF040
poids net
0.022 kg
AAZ230
Number of units per delivery form
6
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
TRANSPLY-ABS
AAQ341
max. storage temperature
38 °C
AAQ342
min. storage temperature
4 °C
AAO663
GTIN
4046356352482
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique avec perçage
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique avec perçage, à commander : sous forme de carte, noir, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 38 x 14 mm, Nombre d'étiquettes: 6
AAO057
Product type
EMLP 32 (38X14) BK CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !