Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824433 - GPE 60X30 WH/R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824433
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824433
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPE 60X30 WH/R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356353038
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
30 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAF040
Nettogewicht
0.021 kg
AAZ234
Markierverfahren
Gravur
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
9
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAO663
GTIN
4046356353038
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPE 60X30 WH/R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft